Technische Daten

KD452.16

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25,4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 129
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 825 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Cougar Cougar 09/1998 => 02/2001
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004
    FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013

Zuletzt angesehene Artikel