Technische Daten

KD452.26

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 23 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 142
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 975 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1372015 | 1726568
    VOLVO 31251254
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010
    FORD Kuga Kuga 04/2008 => 11/2012
    VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014
    VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012
    VOLVO S80 S80 II 03/2006 => 10/2013
    VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012
    VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012

Zuletzt angesehene Artikel