Technische Daten

KD452.30

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 116
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 560 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Fiesta Fiesta VI FL 11/2012 =>
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 =>
    FORD Connect Tourneo Connect II 12/2013 =>
    FORD B-Max B-Max 08/2012 =>

Zuletzt angesehene Artikel