Technische Daten

KD453.35

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 22 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 151
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 837 g
    Qualität des Zahnriemens High Tenacity
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 95507816
    OPEL 1629005
    VAUXHALL 95507816
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009
    CHEVROLET Captiva Captiva (C100) 09/2006 => 09/2009
    CHEVROLET Captiva Captiva (C100) 09/2009 => 12/2011
    CHEVROLET Epica Epica (V250) 05/2006 => 09/2009
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    OPEL Antara Antara 10/2006 => 12/2017
    VAUXHALL Antara Antara 10/2006 => 09/2015

Zuletzt angesehene Artikel