Technische Daten

KD455.06

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25.4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 151
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1115 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7700726440 | 7700749225 | 7701469774 | 8200469376
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    SEAT Alhambra Alhambra II FL 06/2003 => 03/2010
    SEAT Alhambra Alhambra III FL 05/2015 =>
    SEAT Cordoba Cordoba IV 09/2002 => 11/2009
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL2 05/2015 => 01/2017
    SEAT Ibiza Ibiza V 01/2017 =>
    SEAT Leon Leon II 07/2005 => 05/2010
    SEAT Leon Leon II FL 05/2010 => 12/2012
    SEAT Leon Leon III 09/2012 =>
    SEAT Leon Leon III FL 11/2016 =>
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993
    SEAT Ronda Ronda 06/1982 =>
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998
    SEAT Toledo Toledo série 4 FL 05/2015 =>
    SEAT Altea Altea 03/2004 => 03/2009
    SEAT Altea Altea FL 03/2009 =>
    SEAT Altea Altea 2014 05/2013 =>
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 =>
    SEAT Mii Mii 10/2011 =>
    SEAT Ateca Ateca 04/2016 =>
    SEAT Arona Arona 07/2017 =>
    SKODA Fabia Fabia 08/1999 => 07/2004
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014
    SKODA Fabia Fabia III 08/2014 => 07/2018
    SKODA Felicia Felicia FL 01/1998 => 08/2001
    SKODA Felicia Felicia 10/1994 => 12/1997
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010
    SKODA Octavia Octavia II 05/2004 => 10/2008
    SKODA Octavia Octavia II FL 11/2008 => 06/2013
    SKODA Octavia Octavia III 11/2012 =>
    SKODA Octavia Octavia III FL 02/2017 =>
    SKODA Superb Superb 12/2001 => 03/2008
    SKODA Superb Superb II FL 05/2013 => 05/2015
    SKODA Roomster Roomster 03/2006 => 03/2010
    SKODA Roomster Roomster FL 03/2010 => 05/2015
    SKODA Yeti Yéti FL 11/2013 =>
    SUZUKI GRAND VITARA Grand Vitara 05/1998 => 02/2005
    SUZUKI SWIFT Swift SF (JPN) 03/1989 => 08/1996
    TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005

Zuletzt angesehene Artikel