Technische Daten

KD457.47

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 32 mm
    Breite 2 24 mm
    Anzahl der Zahnriemen 2
    Anzahl von Zähne 207
    Anzahl von Zähne 2 87
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 4
    Gewicht 2480 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001
    AUDI A8 A8 Série 1 06/1994 => 12/1998
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005

Zuletzt angesehene Artikel