Technische Daten
KD457.84
Zahnriemensatz
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Breite 1 20 mm Anzahl der Zahnriemen 1 Anzahl von Zähne 163 Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2 Gewicht 810 g -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr AUDI A3 A3 Série 3 FL 05/2016 => AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) FL 05/2016 => AUDI A1 A1 Sportback/Carver(GB/GH) 07/2018 => AUDI Q3 Q3 Série 2 (F3) 07/2018 => AUDI Q2 Q2 06/2016 => SEAT Ibiza Ibiza V 01/2017 => SEAT Leon Leon III FL (5F) 11/2016 => SEAT Ateca Ateca 04/2016 => SEAT Arona Arona 07/2017 => SEAT Tarraco Tarraco 09/2018 => SKODA Octavia Octavia III FL 02/2017 => SKODA Superb Superb III 03/2015 => SKODA Karoq Karoq 07/2017 => SKODA Kodiaq Kodiaq 10/2016 => SKODA Scala Scala 02/2019 => VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 1 02/2014 => 11/2017 VOLKSWAGEN Golf Golf VII FL 11/2016 => VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 2 11/2016 => VOLKSWAGEN Golf Golf VIII 07/2019 => VOLKSWAGEN Passat Passat VIII 08/2014 => 07/2019 VOLKSWAGEN Passat Passat VIII FL 07/2019 => VOLKSWAGEN Polo Polo X 06/2017 => VOLKSWAGEN Touran Touran II 05/2015 => VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan III 01/2016 => VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan Allspace 03/2017 => VOLKSWAGEN Arteon Arteon 03/2017 => VOLKSWAGEN T-Roc T-Roc 07/2017 =>