Maintenance => Sehr geehrte Kunden,

Am 24. Februar 2021 von 21:00-23:00 Uhr wird Ihnen unser ESHOP auf Grund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Bitte bleiben Sie gesund und uns treu.

 

Technische Daten

KD469.22

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 178
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1501 g
    Qualität des Zahnriemens High Tenacity
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    TOYOTA Avensis Avensis (ZZT22*) 07/2000 => 01/2003
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Avensis Avensis (T25) 01/2003 => 11/2008
    TOYOTA Avensis Verso Avensis Verso (CM20) 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Corolla Corolla FL (110) 10/1999 => 10/2001
    TOYOTA Corolla Corolla (120) 10/2001 => 02/2007
    TOYOTA Picnic Picnic 05/2001 => 07/2005
    TOYOTA Previa Previa/Tarago 02/2000 => 01/2006
    TOYOTA RAV4 RAV4 II 05/2000 => 11/2005
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso (CDE1*/ZZE1*) 09/2001 => 12/2003
    TOYOTA Corolla Verso Corolla Verso FL(AUR/CUR/ZNR) 02/2004 => 02/2009

Zuletzt angesehene Artikel