Technische Daten

KD473.08

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 32 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 265
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1135 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006

Zuletzt angesehene Artikel