Technische Daten

KD477.05

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25,4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 103
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 535 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    SUZUKI BALENO Baleno I 04/1995 => 12/2002
    SUZUKI GRAND VITARA Grand Vitara 05/1998 => 02/2005
    SUZUKI SWIFT Swift SF (JPN) 03/1989 => 08/1996
    SUZUKI SWIFT Swift II RS (HUN) 04/2005 => 09/2011
    SUZUKI VITARA Vitara(ET/TA) 10/1988 => 12/2005
    SUZUKI X90 X90 (SZ416) 11/1995 => 12/2000

Zuletzt angesehene Artikel