Technische Daten

KD479.01

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25,4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 111
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 520 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    DAIHATSU Charade Charade (L251) 05/2003 => 08/2005
    DAIHATSU Cuore Cuore 10/1998 => 03/2003
    DAIHATSU Cuore Cuore L251 04/2003 => 08/2005
    DAIHATSU Cuore Cuore FL L251 09/2005 => 08/2007
    DAIHATSU Domino Domino 10/1998 => 06/2000
    DAIHATSU Move Move 04/1999 => 09/2002
    DAIHATSU Sirion Sirion 04/1998 => 01/2005
    DAIHATSU YRV YRV 08/2000 => 12/2007
    DAIHATSU Trevis Trevis 09/2006 => 11/2013

Zuletzt angesehene Artikel