Technische Daten
KD484.01
Zahnriemensatz

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Breite 1 22 mm Anzahl der Zahnriemen 1 Anzahl von Zähne 105 Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2 Gewicht 895 g -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr HYUNDAI Accent Accent FL 10/1999 => 01/2003 HYUNDAI Accent Accent 07/1994 => 09/1999 HYUNDAI Accent Accent 02/2003 => 12/2006 HYUNDAI Accent Accent(TR) 12/2005 => 02/2012 HYUNDAI Coupé Coupé 01/2002 => 12/2006 HYUNDAI Coupé Coupé 05/1995 => 12/2001 HYUNDAI Coupé Coupé FL 09/2006 => 09/2008 HYUNDAI Elantra Elantra 06/2000 => 01/2007 HYUNDAI Lantra Lantra 05/1995 => 07/2000 HYUNDAI Matrix Matrix 05/2001 => 08/2008 HYUNDAI Matrix Matrix FL (TR09) 08/2008 => 03/2011 HYUNDAI Getz Getz (BJ) 09/2002 => 08/2005 HYUNDAI Getz Getz (BJ) FL 09/2005 => 12/2006 HYUNDAI Getz Getz (TB) (IND) 01/2007 => 12/2008 HYUNDAI Getz Getz (TB) 11/2006 => 01/2011 HYUNDAI Tiburon Tiburon 01/2002 => 12/2006 KIA Rio Rio II (BN) 06/2005 => 12/2006 KIA Rio Rio II (TC) 09/2006 => 09/2011 KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008