Technische Daten

KD484.04

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25,4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 113
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1100 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    HYUNDAI Coupé Coupé 01/2002 => 12/2006
    HYUNDAI Coupé Coupé 05/1995 => 12/2001
    HYUNDAI Elantra Elantra 06/2000 => 01/2007
    HYUNDAI Elantra Elantra 05/1995 => 05/2000
    HYUNDAI Lantra Lantra 05/1995 => 07/2000
    HYUNDAI Matrix Matrix 05/2001 => 08/2008
    HYUNDAI Sonata Sonata série 1 10/1988 => 06/1993
    HYUNDAI Tiburon Tiburon 01/2002 => 12/2006
    HYUNDAI Tucson Tucson 04/2004 => 09/2006
    KIA Carens Carens II 07/2002 => 05/2006

Zuletzt angesehene Artikel