Technische Daten

KDP452.090

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 20 mm
    Breite 2 23 mm
    Anzahl der Zahnriemen 2
    Anzahl von Zähne 116
    Anzahl von Zähne 2 85
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 3720 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990

Zuletzt angesehene Artikel