Technische Daten

KDP452.100

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 22 mm
    Breite 2 22 mm
    Anzahl der Zahnriemen 2
    Anzahl von Zähne 116
    Anzahl von Zähne 2 85
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 3705 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 10/1996 => 09/2002
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002

Zuletzt angesehene Artikel