Technische Daten

KDP452.220

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 20 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 91
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1720 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002
    FORD Focus Focus 10/1998 => 10/2001
    FORD Focus Focus FL 11/2001 => 08/2004
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010

Zuletzt angesehene Artikel