Technische Daten

KDP452.270

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 117
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1880 g
    Qualität des Zahnriemens High Tenacity
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1778516
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Fiesta Fiesta VI FL 11/2012 =>
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 =>
    FORD Galaxy Galaxy II FL (CA1) 03/2010 => 04/2015
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 =>
    FORD Connect Tourneo Connect II 12/2013 =>
    FORD S-Max S-Max FL 03/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 =>
    FORD Kuga Kuga II 11/2012 => 09/2016

Zuletzt angesehene Artikel