Technische Daten

KDP453.022

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 17 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 111
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1554 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010

Zuletzt angesehene Artikel