Technische Daten

KDP453.100

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 24 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 176
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1980 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001
    OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001

Zuletzt angesehene Artikel