Technische Daten

KDP453.110

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 20 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 169
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 2035 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Tigra Tigra 11/1994 => 01/2001
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002

Zuletzt angesehene Artikel