Technische Daten

KDP453.122

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 20 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 162
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1985 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010

Zuletzt angesehene Artikel