Technische Daten

KDP453.130

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25.4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 127
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1913 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009
    CHEVROLET Rezzo Rezzo (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Tacuma Tacuma (U100) 01/2005 => 06/2008
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Lanos Lanos (T100) 09/1997 => 12/2002
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005
    DAEWOO Rezzo Rezzo (U100) 04/2000 => 07/2005
    DAEWOO Tacuma Tacuma (U100) 06/2000 => 07/2005
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004

Zuletzt angesehene Artikel