Technische Daten

KDP453.140

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 24.00 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 168
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 1949 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011
    OPEL Speedster Speedster 08/2000 => 09/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005

Zuletzt angesehene Artikel