Technische Daten

KDP457.600

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 26,5 mm
    Breite 2 20 mm
    Anzahl der Zahnriemen 2
    Anzahl von Zähne 122
    Anzahl von Zähne 2 77
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1900 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 09/1990 => 05/1996
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F7D) 01/1996 => 06/2003

Zuletzt angesehene Artikel