Technische Daten

KDP470.240

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 28 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 123
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
    Gewicht 2550 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    HYUNDAI Accent Accent FL 10/1999 => 01/2003
    HYUNDAI Accent Accent 02/2003 => 12/2006
    HYUNDAI Elantra Elantra 06/2000 => 01/2007
    HYUNDAI Matrix Matrix 05/2001 => 08/2008
    HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 08/2000 => 02/2006
    HYUNDAI Trajet Trajet 01/2000 => 02/2004
    HYUNDAI Trajet Trajet FL 03/2004 => 06/2007
    HYUNDAI Getz Getz (BJ) 09/2002 => 08/2005
    KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008

Zuletzt angesehene Artikel