Technische Daten

KF155.104U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Zahnkranz Avec
    Drehmoment 1 175 N.m
    Aussendurchmesser 1 237 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 8 mm
    Min. Dicke 7 mm
    Breite 1 74.6 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Anzahl der Pole Encoder 44
    Gewicht 4870 g
    Lagertyp KF
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701204901 | 7701204901D | 7701208054
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio II 03/1998 => 03/2001 hinten links / rechts
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel