Technische Daten
KF155.109U
Bremsscheibe mit integriertem Radlager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré Radlager mit Magnetencoder Avec Drehmoment 1 280 N.m Aussendurchmesser 1 300 mm Innendurchmesser 1 30 mm Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm Dicke 11 mm Min. Dicke 9,5 mm Breite 1 102 mm Anzahl der Befestigungen 5 Gewicht 10330 g Lagertyp KF -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 hinten links / rechts RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 hinten links / rechts