Technische Daten

KF155.110U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 220 N.m
    Aussendurchmesser 1 260 mm
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 8 mm
    Min. Dicke 7 mm
    Breite 1 86.2 mm
    Anzahl der Befestigungen 5
    Gewicht 7258 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 hinten links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 hinten links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel