Technische Daten

KF155.111U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 280 N.m
    Aussendurchmesser 1 274 mm
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 11 mm
    Min. Dicke 9,5 mm
    Breite 1 86,2 mm
    Anzahl der Befestigungen 5
    Gewicht 8280 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 hinten links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 hinten links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel