Technische Daten
KF155.115U
Bremsscheibe mit integriertem Radlager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré Radlager mit Magnetencoder Avec Drehmoment 1 220 N.m Aussendurchmesser 1 270 mm Innendurchmesser 1 25 mm Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm Dicke 10 mm Min. Dicke 9 mm Breite 1 81 mm Anzahl der Befestigungen 5 Gewicht 7025 g Lagertyp KF -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 hinten links / rechts RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 hinten links / rechts