Technische Daten

KF155.121U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager avec roulement de roue intégré / With integrated wheel bearing
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 300 N.m
    Aussendurchmesser 1 274 mm
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Dicke 11 mm
    Min. Dicke 9,5 mm
    Breite 1 88,2 mm
    Anzahl der Befestigungen 5
    Gewicht 7880 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 hinten links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel