Technische Daten

KF155.73U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Zahnkranz Avec
    Drehmoment 1 175 N.m
    Aussendurchmesser 1 274 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 11 mm
    Min. Dicke 9,5 mm
    Breite 1 82 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Anzahl der Pole Encoder 44
    Gewicht 7635 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel