Technische Daten

KF155.77U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 175 N.m
    Aussendurchmesser 1 240 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 8 mm
    Min. Dicke 7 mm
    Breite 1 82 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Gewicht 5260 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 hinten links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 hinten links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 hinten links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 hinten links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 hinten links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 hinten links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 hinten links / rechts
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel