Technische Daten

KF155.83U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 280 N.m
    Aussendurchmesser 1 300 mm
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 14 mm
    Dicke 11 mm
    Min. Dicke 9.5 mm
    Breite 1 84 mm
    Anzahl der Befestigungen 5
    Gewicht 8645 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 hinten links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 hinten links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 hinten links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 hinten links / rechts
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 hinten links / rechts
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel