Technische Daten

KF155.91U

Bremsscheibe mit integriertem Radlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager Avec roulement de roue intégré
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Drehmoment 1 280 N.m
    Aussendurchmesser 1 300 mm
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Durchmesser der Befestigungspunkte 12 mm
    Dicke 11 mm
    Min. Dicke 9.5 mm
    Breite 1 84 mm
    Anzahl der Befestigungen 5
    Gewicht 8830 g
    Lagertyp KF
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel