Technische Daten

KR13T2LLH/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Max. Anzugsmoment 2 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,01 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,4 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,63 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,57 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 5,43 Hz

Zuletzt angesehene Artikel