Technische Daten

KR16

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Max. Anzugsmoment 3 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,02 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Nlim (Fett) 19.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 25.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,18 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,05 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,95 Hz

Zuletzt angesehene Artikel