Technische Daten

KR16FLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    R 500 mm
    Dw 1,48 mm
    Lw 6,3 mm
    Max. Anzugsmoment 3 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,02 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 1,08 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,25 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,06 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,94 Hz

Zuletzt angesehene Artikel