Technische Daten

KR22FX

Kurvenrolle, mit Achse

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zylindrischer Außenring

Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zylindrischer Außenring
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 22 mm
    d1 10 mm
    C 12 mm
    F 12 mm
    B 13 mm
    B1 36 mm
    B2 23 mm
    G M10X1.25
    G1 12 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 17 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Max. Anzugsmoment 14 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,05 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN
    Nlim (Fett) 12.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 16.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz

Zuletzt angesehene Artikel