Technische Daten
KR26F
Kurvenrolle, mit Achse
Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring
Nadellager, Kurvenrolle, mit Käfig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, balliger Außenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
D 26 mm d1 10 mm C 12 mm F 12 mm B 13 mm B1 36 mm B2 23 mm G M10X1.25 G1 12 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 17 mm R 500 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Max. Anzugsmoment 14 Nm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,06 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 5,3 kN C0r 6,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,12 kN Nlim (Fett) 12.000 Tr/min Nlim (Öl) 16.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz