Technische Daten
KR32LL/3AS
Kurvenrolle, mit Achse

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
D 32 mm d1 12 mm C 14 mm F 15 mm B 15 mm B1 40 mm B2 25 mm G M12X1.5 G1 13 mm B3 6 mm C1 0,6 mm n 6 mm a 3 mm e 23 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Max. Anzugsmoment 20 Nm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,1 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 7,85 kN C0r 9,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Nlim (Fett) 10.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,38 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz