Technische Daten

KR32XLLH/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 32 mm
    d1 12 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    B1 40 mm
    B2 25 mm
    G M12X1.5
    G1 13 mm
    B3 6 mm
    C1 0,6 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 23 mm
    h 6 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Max. Anzugsmoment 20 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,1 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,38 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel