Technische Daten

KR35XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 35 mm
    d1 16 mm
    C 18 mm
    F 18 mm
    B 19,5 mm
    B1 52 mm
    B2 32,5 mm
    G M16X1.5
    G1 17 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 27 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Max. Anzugsmoment 52 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,17 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 12,2 kN
    C0r 17,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN
    Nlim (Fett) 8.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,9 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 11 Hz

Zuletzt angesehene Artikel