Technische Daten

KR40XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 40 mm
    d1 18 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21,5 mm
    B1 58 mm
    B2 36,5 mm
    G M18X1.5
    G1 19 mm
    B3 8 mm
    C1 0,8 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 32 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Max. Anzugsmoment 76 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,25 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 14 kN
    C0r 22,8 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 14,5 kN
    Nlim (Fett) 7.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13 Hz

Zuletzt angesehene Artikel