Technische Daten

KRV19FXLL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,5 mm
    Max. Anzugsmoment 8 Nm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Sans
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,03 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 7,45 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 4,05 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,54 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10,44 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,56 Hz

Zuletzt angesehene Artikel