Radialkugellager

Die radialen Kugellager von NTN-SNR sind für radiale, axiale oder kombinierte Lasten ausgelegt und halten hohen Drehzahlen stand. Das Standardsortiment enthält eine Reihe von Optionen: Käfigtypen, verschiedene Dichtungstypen, Lagerluftgruppen, Präzisionsstufen, Schmiermittel... Daneben entwickelte NTN-SNR auch Sondersortimente für spezifische technische Anforderungen: Hohe Temperaturen, Hochgeschwindigkeit, Elektroisolation, Dehnungsausgleich, Korrosionsschutz, ...
11204G15
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 40 (mm)
  • Dw : 6.35 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11205G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 44 (mm)
  • Dw : 7.144 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11206G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)
  • Dw : 7.938 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11207G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • Dw : 7.938 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11208G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11209G15
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11210G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11211G15
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 60 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11212G15
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)
  • Dw : 11.113 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11305G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 48 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11306G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11307G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 56 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11308G15
  • d : 40 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 58 (mm)
  • Dw : 11.112 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

11310G15
  • d : 50 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 62 (mm)
  • Dw : 13.494 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1200S
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1201G15
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)
  • Dw : 4.762 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1201G15C3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)
  • Dw : 4.762 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1201S
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1201SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1202G15
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1202G15C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1202S
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1202SC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1203G15
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)
  • Dw : 5.556 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

1203S
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Mehr anzeigen Weniger anzeigen