Technische Daten
LM11949/910
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 19,05 mm D 45,24 mm B 16,64 mm C 12,06 mm T 15,49 mm d1 31,7 mm a 9,9 mm rs min 1,3 mm r1s min 1,3 mm e 0,3 Y2 2 Y0 1,1 Masse 0,12 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 29,5 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1 Statische Tragzahl, C0 30,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 3,7 kN Nref 9.000 Tr/min Nlim 17.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,4 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,97 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,67 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,33 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
db min 27,05 mm Da max 37,2 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten