Technische Daten
LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL
Drivebooster
Automatische elektromechanische Schmiervorrichtung für eine extrem präzise, temperaturunabhängige Schmierung, mit hoher Zuverlässigkeit.
Automatische elektromechanische Schmiervorrichtung für eine extrem präzise, temperaturunabhängige Schmierung, mit hoher Zuverlässigkeit.

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Haupteigenschaften des Schmieröls Schmieröle Huile Basisöl Ester + PAO Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 250 °C Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -20 °C Viskosität bei 100°C 28 cSt Viskosität bei 40°C 320 cSt
Haupteigenschaften der Einzelpunktschmierstoffgebers ATEX Zertifizierung Non/No Inhalt 250 Volume_cmc Durchmesser 71 mm Spendedauer 1 à 12 mois au mois près Antrieb Electromécanique Länge 228 mm Gewicht 0,27 kg Druck max. 6 bar Maximale Anwendungstemperatur 60 °C Min. Anwendungstemperatur -10 °C Schmieröl Chain Oil