Technische Daten
LUBER READY 60 CHAIN OIL
Readybooster
Automatischer Einzelpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb, besonders geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Flexibel einsetzbar, ermöglicht den optimalen Betrieb Ihrer Anlagen
Automatischer Einzelpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb, besonders geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Flexibel einsetzbar, ermöglicht den optimalen Betrieb Ihrer Anlagen

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Haupteigenschaften des Schmieröls Schmieröle Huile Basisöl Ester + PAO Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 250 °C Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -20 °C Viskosität bei 100°C 28 cSt Viskosität bei 40°C 320 cSt
Haupteigenschaften der Einzelpunktschmierstoffgebers ATEX Zertifizierung Oui/Yes Inhalt 60 Volume_cmc Durchmesser 58 mm Spendedauer 1 à 12 mois Antrieb Electrochimique Länge 84,5 mm Gewicht 0,14 kg Druck max. 5 bar Maximale Anwendungstemperatur 60 °C Min. Anwendungstemperatur -20 °C Schmieröl Chain oil