Technische Daten
LUBER READY UNIVERSAL +
Readybooster
Automatischer Einzelpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb, besonders geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Flexibel einsetzbar, ermöglicht den optimalen Betrieb Ihrer Anlagen
Automatischer Einzelpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb, besonders geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Flexibel einsetzbar, ermöglicht den optimalen Betrieb Ihrer Anlagen

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Haupteigenschaften des Schmieröls Schmieröle Graisse Konsistenz 2 Basisöl Minérale Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 130 °C Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -30 °C Viskosität bei 100°C 6,5 cSt Viskosität bei 40°C 220 cSt
Haupteigenschaften der Einzelpunktschmierstoffgebers ATEX Zertifizierung Oui/Yes Inhalt 125 Volume_cmc Durchmesser 58 mm Spendedauer 1 à 12 mois Antrieb Electrochimique Länge 117 mm Gewicht 0,22 kg Druck max. 5 bar Maximale Anwendungstemperatur 60 °C Min. Anwendungstemperatur -20 °C Schmieröl Universal +